??
Selezione modello CAD
K0160.4160X14
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0160 - Volantini DIN 950 in alluminio
Lista materiale
K0160.4160X14
BESTKIPP
N. d'ordine
K0160.4160X14
MATERIAL
Materiale
Alluminio
AUSF
Versione:
impugnatura girevole, mozzo senza cava
D1
Diametro
160 mm
D2
Diametro H7
14 mm
REIHE
Serie
1
D3
Diametro
36 mm
L1
Larghezza
20 mm
L3
Larghezza
40 mm
B3
Larghezza P9
5 mm
T
Profondità
16.3 mm
SPEICHEN
Numero di raggi
3
GEW
Peso ca.
0.5683 kg
GRIFF1
impugnatura fissa DIN 39 forma E
-
GRIFF2
impugnatura girevole DIN 98 forma E
Ø25 x M 10 x 83
ZEICHNUNG
Disegni
Viste del disegno
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951
EAN
Codice EAN KIPP
4059245067893
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions